Produkt CMVT-QR20-IOLX3-H1141
Czujnik drgań i temperatury
Do monitorowania stanu za pomocą interfejsu IO-Link
Nr zamówieniowy: 100016543- Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne, Ultem
- Wskazanie stanu za pomocą diody LED
- Wyjście przyspieszenie i prędkości, wartość skuteczna lub międzyszczytowa
- Zakres pomiaru przyspieszenia 16 g
- Wykrywanie w 3 osiach
- Zakres pomiaru temperatury od -40 °C do +85 °C
- Wysoki stopień ochrony IP68/IP69K
- 18…30 V DC, komunikacja przez IO-Link
- 10…30 V DC, wyjścia przełączające PNP/NPN w trybie SIO
- Złącze męskie M12 × 1, 4-stykowe

Dane ogólne
| EAN | 4047101520408 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 90318080000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 85 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Czujnik drgań/temperatury |
| Napięcie zasilania | 18…30 V DC |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Ultem |
| Temperatura pracy | -40…+85 °C |
| Stopień ochrony | IP68/IP69K |
Podłączenie
|
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
Akcesoria funkcjonalne
|
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktowy, wieloprotokołowy moduł I/O, 4 porty mastera IO-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanały PNP 0,5 A |
6814024 |