Produkt  FS100-300L-00-2LI-H1141

Czujnik przepływu

Nr zamówieniowy: 100015938
    • Materiał obudowy czujnika 1.4404 (316L)
    • Materiał w kontakcie z medium 1.4571 (316Ti)
    • Długość rurki 45 mm
    • Wyświetlacz wartości procesowych z wykresem słupkowym
    • Łączenie z adapterem
    • Wkręcany adapter, M18 × 1,5
    • Monitorowanie przepływu cieczy
    • Klasa ochrony IP66, IP67 i IP69K
    • Regulacja prędkości przepływu za pomocą funkcji nauki
    • 17–33 VDC
    • Wyjście analogowe 4–20 mA
    • M12 × 1 złącze męskie
#

Dane ogólne

EAN 4047101519341
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany)
Numer taryfy celnej 90261029000
Kraj pochodzenia DE
Waga 333 g

Dane techniczne

Funkcja Kontrola przepływu
Wykonanie Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda)
Długość rurki (L1) 45  mm
Medium liquids
Napięcie zasilania 17…33 V DC
Funkcja wyjścia Wyjście analogowe
wyjście prądowe 4…20 mA
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Temperatura medium -25…+85 °C
Temperatura pracy -40…+80 °C
Stopień ochrony IP66/IP67/IP69K
Certyfikaty CE, cULus

Akcesoria montażowe

100001989
100001988
100001991
100001987
100001990

Podłączenie

6625025
6625013

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top