Produkt  RKP56PLB-2/TXG

Kabel zasilający — M12 zasilanie

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 100006303
    • Kabel zasilający M12, kodowanie L, złącze żeńskie, prosty, 5-stykowy (4+ FE)
    • Materiał powłoki: PUR
    • Kolor powłoki: szary
    • Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące, smary i emulsje
    • Odpowiednie do łańcuchów kablowych
    • Odporność na drgania i uderzenia
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Bez halogenu
    • Zgodność RoHS
    • Certyfikat UL
    • Stopień ochrony: IP65, IP67, IP69K
    • Długość przewodu: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101507782
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230209 -/- Prąd i napięcie zasilania
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CZ
Waga 263 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków 4+FE
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPE, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Prąd 16 A
Średnica przewodu Ø  8 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PUR, Szary
Liczba żył przewodu 5
Klasa ochrony IP65, IP67, IP69K
Cechy specjalne Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty cULus

Podłączenie

100048170
100028587
100008140
100028591
100028579

Select Country

Turck worldwide

to top