Produkt  EG-VA465526/111-0400/3GD

system I/O excom

Obudowa systemu 460 × 550 × 260

Nr zamówieniowy: 100004224
    • Stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI 304)
    • Ze szklanym oknem
    • Płyta gniazd wyposażona w dławiki kablowe z PVC (4 × M25 do zasilania, 4 × M20 dla magistrali Ex-i, 66 × M16 dla sygnałów Ex-i I/O) oraz element odpowietrzający/spustowy 1 × M20
    • Dodatkowa instalacja zacisków Ex e (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) do podłączenia napięcia zasilania
    • Obudowa ze stali nierdzewnej z wbudowaną kasetą montażową MT08-3G
#

Dane ogólne

EAN 4047101496345
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002]
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 31000 g

Dane techniczne

Seria produktów excom
Typ urządzenia Wykonanie
Wymiary konstrukcji 550 x 460 x 260 mm
Module rack MT08-3G
Napięcie wejściowe 24 V DC
Łącznik/konwerter/przełącznik Brak
Stopień ochrony IP66
Strefa instalacji strefa 2

Akcesoria montażowe

6884043
6900462
6884033
6900360

Podłączenie

6890944

Select Country

Turck worldwide

to top