Produkt SK8
system I/O excom
Ekranowane złącze Phoenix, PU, 10 szt.
Nr zamówieniowy: 6900360- Zacisk ekranu do szyn ekranowania
- Do kabli o średnicy 3…8 mm
- Napięcie znamionowe < 1000 V

Dane ogólne
EAN | 4047101289091 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentacja (decentralizacja peryferiów)[AGZ340004] |
Numer taryfy celnej | 85369010000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 151 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Typ urządzenia | Akcesoria |