Produkt ELST-M20EX
system I/O excom
Odpowietrznik M20, tworzywo sztuczne, IP66
Nr zamówieniowy: 6884033- Wbudowany element kompensujący ciśnienie zapobiegający kondensacji wody

Dane ogólne
| EAN | 4047101289084 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentacja (decentralizacja peryferiów)[AGZ340004] |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 30 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Typ urządzenia | Akcesoria |
| Stopień ochrony | IP66 |