Produkt  TB-M12-H1147/C53

Głowica odczytująco-zapisująca

Dla topologii liniowej magistrali z TBEN-*

Nr zamówieniowy: 100003025
    • Obudowa cylindryczna gwintowana M12 × 1
    • Mosiądz chromowany
    • Urządzenie bez zakończenia
    • Urządzenie może pracować wyłącznie w topologii liniowej TBEN-S*-2RFID-* lub TBEN-L*-4RFID-*
    • Dozwolone podłączenie maks. 32 węzłów na linię lub połączenie
    • Użyć właściwego rezystora terminującego (patrz akcesoria)
    • Obserwować działanie zasilania, zwłaszcza przy włączeniu, a także maksymalną obciążalność prądową kabli.
    • Obserwować spadek napięcia na linii
    • Maksymalna, możliwa długość linii odgałęzienia wynosi 2 m
    • Maksymalna, możliwa długość magistrali wynosi 50 m
    • Domyślnie komenda może być przetwarzana tylko przez jedną głowicę odczytująco-zapisującą, co sprawia, że tryb magistrali HF jest odpowiedni do zastosowań statycznych i tych o niewielkiej dynamice
    • W ciągłym trybie magistrali HF komenda jest wykonywana jednocześnie na wszystkich głowicach odczytująco-zapisujących w topologii magistrali. Zapisane dane są przechowywane w buforze pierścieniowym modułu
    • Głowica czytająco-zapisująca ma automatycznie przypisany adres
    • Adres można parametryzować zależnie od wymagań zastosowania
    • Zasilanie i obsługa tylko przez połączenie z modułem interfejsu BL ident
    • Złącze M12 × 1, połączenie tylko przez przewód przedłużający BL ident
#

Dane ogólne

EAN 4047101473698
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- System RFID
Numer taryfy celnej 84719000000
Kraj pochodzenia DE
Waga 34 g

Dane techniczne

Technologia HF RFID
Komunikacja radiowa i standard protokołu ISO 15693, NFC Typ 5
Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M12 x 1
Read/Write distance max. 17 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Protokół sieciowy Podłączenie do interfejsu RFID
Odpowiednie do trybu magistrali na TBEN-* tak
Materiał obudowy Metal, CuZn, Chromowane
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Data Sheets

Instrukcja konfiguracji

Narzędzie obliczeniowe dla trybu magistrali HF

Oprogramowanie konfiguracyjne

Oprogramowanie sprzętowe

Rozkładówka produktu

Skrócona instrukcja obsługi

Akcesoria montażowe

6947212
6945003
6901321

Podłączenie

6934908
6930573
6936821
7030331

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top