Produkt RSE57-TR2/RFID
Rezystor zakończeniowy do budowy topologii liniowej RFID
Nr zamówieniowy: 6934908- Złącze męskie M12, 4-stykowe
- 120 omów między stykami 2 i 4
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67

Dane ogólne
| EAN | 4047101376616 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85332100000 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 18 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Rezystor terminujący |
| Protokół sieciowy | DeviceNet, CANopen |
| Złącze A | Złącza, M12 × 1 |
Podłączenie
|
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
Rozdzielacz typu T do tworzenia topologii liniowej RFID |
6930573 |