Produkt VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550
Trójnik 2-drogowy
Do topologii liniowej magistrali RFID
Nr zamówieniowy: 6936821- Złącze żeńskie M12 — 2 × złącze męskie M12
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67

Dane ogólne
| EAN | 4047101445749 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 47 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Trójnik typu Y |
| Złącze B | M12 × 1 |
| Temperatura pracy | -30…+90 °C |
Akcesoria montażowe
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |
Podłączenie
|
RSE57-TR2/RFID
Rezystor terminujący do tworzenia topologii liniowej RFID |
6934908 |
|
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
Rozdzielacz typu T do tworzenia topologii liniowej RFID |
6930573 |