Produkt TBEC-LL-4RFID-8DXP
Kompaktowy moduł RFID do sieci EtherCAT
4 kanały RFID (HF/UHF) i 8 uniwersalnych kanałów cyfrowych konfigurowalnych jako wejścia PNP lub wyjścia 2 A
Nr zamówieniowy: 100002925- Urządzenie EtherCAT zgodne z Modular Device Profile
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
- Złącza męskie M12, kodowanie L, do zasilania
- ATEX strefa 2/22
- Do 128 bajtów danych użytkownika na cykl odczytu/zapisu dla każdego kanału i użycie fragmentów pamięci FIFO o pojemności 16 kB
- Interfejs danych do wygodnego korzystania z funkcji RFID
- Ciągły tryb magistrali HF z maks. 32 głowicami odczytująco-zapisującymi HF na kanał
- 4 kanały ze złączem M12 do RFID
- 8 uniwersalnych kanałów cyfrowych, konfigurowanych jako wejścia PNP lub wyjścia 2 A

Dane ogólne
| EAN | 4047101471250 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 572 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | EtherCAT |
| Signal type | RFID, Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wyjście dwustanowe |
| Technika połączeniowa | M12 |
| Typ urządzenia | Moduły I/O, kompaktowa stacja |
| Technologia podłączenia sieciowego | 2 × M12, 4-styk., kodowanie D |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP65/IP67/IP69K |
| Certyfikaty | ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
| German | 495 KB |
| English | 494 KB |
| French | 497 KB |
| Spanish | 496 KB |
| Czech | 496 KB |
| Dutch | 496 KB |
| Romanian | 496 KB |
| Russian | 374 KB |
| Polish | 496 KB |
| Chinese | 571 KB |
| Turkish | 495 KB |
Certyfikat
Deklaracja producenta
| Deklaracja zgodności dla UE i Wielkiej Brytanii | 242 KB |
| Deklaracja zgodności z ATEX dla UE i Wielkiej Brytanii | 120 KB |
Dokument sprzedaży
Instrukcja
| Instrukcja TBEC-LL-4RFID-8DXP | 8490 KB |
| Opis trybu magistrali | 741 KB |
| Narzędzie obliczeniowe dla trybu magistrali HF | 100 KB |
Instrukcja konfiguracji
Moduł funkcyjny/biblioteka
| Moduł funkcyjny RFID, uniwersalny interfejs danych dla CODESYS V3 | 1145 KB |
| Moduł funkcyjny RFID, uniwersalny interfejs danych do TwinCAT V3 | 101 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
|
RKP56PLB-2/TXG
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary |
100006303 |
|
RKP56PLA-2/TXG | 100038706 |
|
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; złącze męskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary |
100003327 |
|
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; złącze męskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
100038722 |
Akcesoria podłączeniowe — I/O
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-portowe systemy połączeniowe — trójnik Y z kablem, złącze męskie M12, proste, 4-styk. — 2 × złącze żeńskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 1 m, materiał powłoki: PUR, czarny |
6628112 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625640 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635538 |
Akcesoria podłączeniowe — technologia
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
Kabel BL ident, złącze żeńskie M12, proste — złącze męskie M12, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, kolor żółty |
6699200 |
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
Kabel BL ident, złącze żeńskie M12, proste — złącze męskie M12, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny |
7030331 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel do zastosowań RFID w przemyśle spożywczym, złącze męskie M12, proste — złącze żeńskie M12, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PPEDEM, kolor biały, nakrętka sprzęgająca ze stali nierdzewnej |
6633193 |