Produkt TCG20-UMTS-WLAN-5ETH-CRS-01
Brama w chmurze Turck
Brama WLAN/UMTS
Nr zamówieniowy: 100002560- Szyfrowanie całościowe end-to-end całej komunikacji (TLS v1.2, AES128/AES256)
- 5 portów Ethernet
- 1 interfejs CAN
- 1 interfejs szeregowy RS232/RS485
- Klient/serwer Modbus TCP
- Urządzenie nadrzędne/podrzędne Modbus RTU
- Serwer OPC-UA
- Zmienne sieci CODESYS
- Menedżer SNMP
- Klient OpenVPN
- Układ logiczny programowania WEB PLC

Dane ogólne
EAN | 4047101465082 |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 439 g |
Dane techniczne
Seria produktów | TCG20 |
Typ urządzenia | Brama Cloud Gateway |
Stopień ochrony | IP20 |
Interfejs | 5 × RJ45, CANopen, RS232, RS485 |
Interfejs radiowy | UMTS, WLAN |
Master sieci przemysłowej | Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA |
Slave sieci przemysłowej | Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA |
Programowanie | Oparty na sieci EDGE-PLC |
Certyfikaty | CE |
Temperatura pracy | 0…+55 °C |
Akcesoria montażowe
![]() |
TCG20-RSC
Wymienne złącze interfejsu szeregowego. |
100002937 |
![]() |
TCG20-CC
Wymienne złącze interfejsu CAN. |
100002936 |
![]() |
TCG20-PSC
Wymienne złącze zasilania. |
100002931 |
![]() |
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antena do montażu w urządzeniu. |
100003125 |
![]() |
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antena do przyklejenia do szyby lub plastiku. |
100003126 |
![]() |
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antena do montażu w szafie sterowniczej. |
100003127 |
![]() |
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antena do montażu ściennego. |
100003128 |
![]() |
TCS-Portal-Project-Registration-01
Konfiguracja projektu w portalu Turck Cloud Portal.Jednorazowa opłata za aktywację w ramach projektu w portalu Turck Cloud Portal. |
9940005 |
![]() |
TCS-Portal-Device-Registration-01
Rejestracja urządzenia w portalu Turck Cloud Portal.Jednorazowa opłata rejestracyjna zostanie naliczona za zarejestrowaną bramę Cloud. |
9940006 |
![]() |
TCS-Portal-Customisation-01
Dostosowanie portalu Turck Cloud Portal do określonych wymagań klienta |
9940008 |
![]() |
TCS-Portal-Device-Dataflat-Month-01
Stawka miesięczna za urządzenie zarejestrowane w portalu Turck Cloud Portal. |
9940007 |
![]() |
TCS-Portal-SMS-Service-01
Opłata za jedną wiadomość SMS wysłaną z portalu Turck Cloud Portal |
9940009 |
Podłączenie
![]() |
TCG20-CC
Wymienne złącze interfejsu CAN. |
100002936 |
![]() |
TCG20-PSC
Wymienne złącze zasilania. |
100002931 |
![]() |
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antena do montażu w urządzeniu. |
100003125 |
![]() |
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antena do przyklejenia do szyby lub plastiku. |
100003126 |
![]() |
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antena do montażu w szafie sterowniczej. |
100003127 |
![]() |
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antena do montażu ściennego. |
100003128 |