Produkt TCG20-PSC
Rozwiązania chmurowe Turck
Złącze zasilania
Nr zamówieniowy: 100002931- Złącze zasilania
- Liczba styków: 3

Dane ogólne
| EAN | 4047101471311 |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 3 g |
Dane techniczne
| Typ urządzenia | Złącza |
| Temperatura pracy | -50…+100 °C |
Podłączenie
|
TCG20-CC
Wymienne złącze interfejsu CAN. |
100002936 |
|
TCG20-PSC
Wymienne złącze zasilania. |
100002931 |
|
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antena do montażu w urządzeniu. |
100003125 |
|
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antena do przyklejenia do szyby lub plastiku. |
100003126 |
|
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antena do montażu w szafie sterowniczej. |
100003127 |
|
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antena do montażu ściennego. |
100003128 |