Produkt TCG20-Antenna-Short-UMTS
Rozwiązania chmurowe Turck
Antena do montażu na urządzeniu
Nr zamówieniowy: 100003125- Antena do bram TCG20
- Montaż na urządzeniu
- Antena UMTS

Dane ogólne
| EAN | 4047101475609 |
| Numer taryfy celnej | 85177100000 |
| Kraj pochodzenia | SK |
| Waga | 11 g |
Dane techniczne
| Typ urządzenia | antena |
| Montaż | na urządzeniu |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura pracy | -40…+85 °C |
Podłączenie
|
TCG20-CC
Wymienne złącze interfejsu CAN. |
100002936 |
|
TCG20-PSC
Wymienne złącze zasilania. |
100002931 |
|
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antena do montażu w urządzeniu. |
100003125 |
|
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antena do przyklejenia do szyby lub plastiku. |
100003126 |
|
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antena do montażu w szafie sterowniczej. |
100003127 |
|
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antena do montażu ściennego. |
100003128 |