Produkt  TCG20-RSC

Rozwiązania chmurowe Turck

Złącze interfejsu szeregowego

Nr zamówieniowy: 100002937
    • Złącze interfejsu szeregowego
    • Złącza płytki drukowanej we wzorcu 5,08 mm
    • Liczba styków: 8
#

Dane ogólne

EAN 4047101471366
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 5 g

Dane techniczne

Typ urządzenia Złącza
Temperatura pracy -50…+100 °C

Podłączenie

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Select Country

Turck worldwide

to top