Produkt  TCG20-UMTS-WLAN-1ETH-CRS-01

Brama w chmurze Turck

Brama WLAN/UMTS

Nr zamówieniowy: 100002559
    • Szyfrowanie całościowe end-to-end całej komunikacji (TLS v1.2, AES128/AES256)
    • 1 port Ethernet
    • 1 interfejs CAN
    • 1 interfejs szeregowy RS232/RS485
    • Klient/serwer Modbus TCP
    • Urządzenie nadrzędne/podrzędne Modbus RTU
    • Serwer OPC-UA
    • Zmienne sieci CODESYS
    • Menedżer SNMP
    • Klient OpenVPN
    • Układ logiczny programowania WEB PLC
#

Dane ogólne

EAN 4047101465075
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 403 g

Dane techniczne

Seria produktów TCG20
Typ urządzenia Brama Cloud Gateway
Stopień ochrony IP20
Interfejs 1 × RJ45, CANopen, RS232, RS485
Interfejs radiowy UMTS, WLAN
Master sieci przemysłowej Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Slave sieci przemysłowej Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Programowanie Oparty na sieci EDGE-PLC
Certyfikaty CE
Temperatura pracy 0…+55 °C

Akcesoria montażowe

100002937
100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128
9940005
9940006
9940008
9940007
9940009

Podłączenie

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top