Produkt BTS-DSC26-EB20
Akcesoria montażowe
Napęd (krążek)
Nr zamówieniowy: 100002102- Tłumiona pozycja końcowa
- Wyświetlanie odwracalne o 90°
- Rozstaw otworów na powierzchni czołowej: 80 × 30 mm
- Wysokość trzpienia mocującego (przedłużenia trzpienia): 30 mm/Ø: maks 38 mm
- Dostępne opcjonalnie: Element dystansowy BTS-DSC26-UR10 do trzpienia mocującego o wysokości 20 mm (przedłużenie trzpienia)

Dane ogólne
| EAN | 4047101457728 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 60 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Napęd (krążek) |
| Do użytku z | Czujniki podwójne |
| Wymiary konstrukcji | 47.6 mm |
| Średnica obudowy | Ø 53 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6 |
Akcesoria montażowe
|
BTS-DSC26-UR10
Element dystansowy zestawu do mocowania podwójnego czujnika BTS-DSC26-EB20 |
100002103 |