Produkt  FS100-300L-62-2UPN8-H1141

Czujnik przepływu

Nr zamówieniowy: 100001014
    • Złączka wkręcana pośrednicząca z przyłączem procesowym G1/2" z męskim gwintem wchodząca w skład dostawy
    • Materiał obudowy układu elektronicznego / mający kontakt z medium 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
    • Głębokość zanurzenia 64,9 mm
    • Wyświetlacz wartości procesowych z wykresem słupkowym
    • Monitorowanie przepływu cieczy
    • Klasa ochrony IP66, IP67 i IP69K
    • Regulacja prędkości przepływu za pomocą funkcji nauki
    • 10–33 VDC
    • Styk NO/NZ, wyjście PNP/NPN, IO-Link
    • Złącze M12 × 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101446722
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany)
Numer taryfy celnej 90261029000
Kraj pochodzenia DE
Waga 396 g

Dane techniczne

Funkcja Kontrola przepływu
Wykonanie Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda)
Podłączenie procesowe Gwint męski G 1/2″
Długość rurki (L1) 93  mm
Głębokość zanurzenia L 64.9  mm
Medium liquids
Napięcie zasilania 10…33 V DC
Funkcja wyjścia NO/NZ programowalne, PNP/NPN
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Temperatura medium -25…+85 °C
Temperatura pracy -40…+80 °C
Stopień ochrony IP66/IP67/IP69K
Certyfikaty CE, cULus

Akcesoria montażowe

100001987
100001988
100001989
100001990
100001991

Podłączenie

6625025
6625013

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top