Produkt RSP56PKA-2/TXL
Kabel zasilający — M12 zasilanie
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 100038819- Złącze M12 męskie, kodowanie K, proste, 5-stykowe (4+PE)
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: czarny
- Wysoka odporność na oleje, płyny chłodzące, smary i emulsje
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na drgania i uderzenia
- Odporność na oddziaływanie płomienia
- Bez halogenu
- Normy: CE, UKCA i RoHS
- Klasa ochrony: IP65, IP67, IP68
- Długość przewodu: 2,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101595185 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230209 -/- Prąd i napięcie zasilania |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Waga | 301 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Zasilanie |
| Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
| Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie K |
| Liczba styków | 4+PE |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Napięcie nominalne | 600 V |
| Prąd | 12 A |
| Średnica przewodu | Ø 8 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | PUR, Czarny |
| Liczba żył przewodu | 5 |
| Klasa ochrony | IP65, IP67, IP68 |
| Cechy specjalne | Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych |
Podłączenie
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
100048170 |
|
VH2-M12K-M5-2F5
Mały rozgałęźnik h, zasilanie M12, kodowanie K, 4-styk. + PE |
100028585 |
|
VH3-M12K-M5-3F5
Duży rozgałęźnik H, zasilanie M12, kodowanie K, 4-styk. + PE |
100028590 |
|
VT2-M12K-M5-2F5
Rozgałęźnik T, zasilanie M12, kodowanie K, 4-styk. + PE |
100029331 |
|
FW-ERKPM0514-PK-S-0813
Rozbieralne złącze żeńskie, M12 Power, proste, 4-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 13 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100008137 |