Produkt FW-ERKPM0514-PK-S-0813
Złącze rozbieralne
Zasilanie M12
Złącze żeńskie, M12 × 1, proste
Nr zamówieniowy: 100008137- Kodowanie K
- Metalowa nakrętka łącząca
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 5-stykowe (4+PE)
- Przejściówka przewodu: 8,0…13,0 mm
- Obciążalność zacisku:
- Maks. 1,5 mm² lub 16 AWG (z tulejką kablową)
- Maks. 2,5 mm² lub 14 AWG (bez tulejki kablowej)

Dane ogólne
| EAN | 4047101511291 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 53 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Zasilanie |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie K |
| Liczba styków | 4+PE |
| Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał nakrętki/śruby łączącej | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
| External diameter of the cable | 8…13 mm |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.75…2.5 mm² |
| Napięcie nominalne | 630 V |
| Prąd | 12 A |
| Certyfikaty | Certyfikat cULus |
Podłączenie
|
RKP56PKB-2/TXL | 100003296 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
|
RKP56PKA-2/TXL | 100038812 |
|
RSP56PKA-2/TXL | 100038819 |