Produkt  VH2-M12K-M5-2F5

Rozgałęźnik zasilania

Mały rozgałęźnik h

Nr zamówieniowy: 100028585
    • M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
    • 4-polig + PE, K-codiert
    • UL-Zulassung
    • CE- und RoHS-konform
    • Schutzart: IP65, IP67, IP68
#

Dane ogólne

EAN 4047101540925
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 120 g

Dane techniczne

Aplikacja Zasilanie
Wykonanie Rozgałęźnik h
Złącze A Męskie, M12 × 1, Kodowanie K
Złącze B Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie K
Napięcie nominalne 500 V
Certyfikaty cULus

Podłączenie

6936171
100003306
100008137
100008138

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

100038825

Select Country

Turck worldwide

to top