Produkt VT2-M12K-M5-2F5
Rozgałęźniki zasilania M12
Rozgałęźnik T
Nr zamówieniowy: 100029331- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 4-polig + PE, K-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Dane ogólne
| EAN | 4047101542882 |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 112 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Zasilanie |
| Wykonanie | Rozgałęźnik T |
| Złącze A | Męskie, M12 × 1, Kodowanie K |
| Złącze B | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie K |
| Napięcie nominalne | 500 V |
| Certyfikaty | cULus |
Podłączenie
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; rączka z regulowanym momentem dokręcającym od 0,4 do 1,0 Nm; zestaw kluczy dynamometrycznych, klucz czołowy do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW13), klucz czołowy do złączy M12 (SW14) |
6936171 |
|
RKP56PKB-2-RSP56PKB/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. + PE, kodowanie K; złącze męskie M12, proste, 4-styk. + PE, kodowanie K; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny |
100003306 |
|
FW-ERKPM0514-PK-S-0813
Rozbieralne złącze żeńskie, M12 Power, proste, 4-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 13 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100008137 |
|
FW-ERSPM0514-PK-S-0813
Rozbieralne złącze męskie, M12 Power, proste, 4-stykowe + PE, połączenia śrubowe, przepust przewodu 8,0 do 13 mm, przekrój poprzeczny żyły / wielkość zacisku 1,5 do 2,5 mm², obudowa plastikowa, metalowa śruba |
100008138 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
|
RKP56PKA-2-RSP56PKA/TXL | 100038825 |