Produkt BL20-E-GW-EN
Uniwersalny interfejs Ethernet
Nr zamówieniowy: 6827329- Stopień ochrony IP20
- 2 x uchwyty zakończeniowe BL20-WEW35/2-SW
- 1 x płytka zakończeniowa BL20-ABPL
- Diody LED wskazujące załączenie zasilania, błędy grupowe i sieciowe
- Wieloprotokołowa brama komunikacyjna pomiędzy systemem BL20 a ethernetowymi protokołami Modbus TCP, EtherNet/IP™ i PROFINET (od VN 03-00)
- PROFINET wspiera szybki start (FSU)
- EtherNet/IP™ wspiera QuickConnect (QC)
- Zintegrowany switch 10/100 Mbps
- Dwa męskie złącza RJ45 do podłączenia sieci
- Zaciski do podłączenia zasilania

Dane ogólne
| EAN | 4047101203530 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 159 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Typ urządzenia | Gateway |
| Temperatura pracy | 0…+55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | cULus |
Data Sheets
| German | 476 KB |
| English | 473 KB |
| French | 474 KB |
| Spanish | 475 KB |
| Czech | 476 KB |
| Dutch | 473 KB |
| Romanian | 474 KB |
| Russian | 315 KB |
| Polish | 476 KB |
| Chinese | 531 KB |
| Turkish | 476 KB |
Certyfikat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| Deklaracja zgodności UE | 136 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
Katalog ogólny
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Rozkładówka produktu
Akcesoria podłączeniowe — sieć
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |