Produkt BST-30N
Akcesoria montażowe do czujników indukcyjnych
Zacisk montażowy dla konstrukcji M30
Nr zamówieniowy: 6947217- Bez martwego punktu
- Tworzywo sztuczne PA6

Dane ogólne
EAN | 4047101248388 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 39 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt do podwieszania |
Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące |
Wymiary konstrukcji | 30 × 54 × 36 mm |
Średnica obudowy | Ø 30 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6, Czarny |