Produkt  SPN1-AP6-ARN6X

Akcesoria

Smart Plug

Konwerter PNP/npn

Nr zamówieniowy: A0624
    • wielofunkcyjny adapter współpracujący ze standardowymi czujnikami
    • stopień ochrony IP67
    • złącze żeńskie, 4-pinowe, M12 x 1
    • złącze męskie, 4-pinowe, M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101055368
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002]
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia US
Waga 27 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Inteligentna wtyczka
Do użytku z Czujniki indukcyjne
Wymiary konstrukcji 60 mm
Średnica obudowy Ø  20 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBTP
Temperatura pracy 0…+60 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria funkcjonalne

A3501-29

Select Country

Turck worldwide

to top