Produkt  TP-203A-CF-H1141-L200

Wykrywanie temperatury

Sonda pomiarowa

Nr zamówieniowy: 9910482
    • Przyłącze procesowe za pomocą złączki zaciskowej lub osłony termometrycznej
    • Tryb połączenia: Połączenie 4-żyłowe
#

Dane ogólne

EAN 4047101543841
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200208 -/- Elektryczny pomiar temperatury
Numer taryfy celnej 90251900900
Kraj pochodzenia IT
Waga 19 g

Dane techniczne

Sposób detekcji kontakt z medium
Wykonanie Sonda temperaturowa
Zakres pomiarowy -50…500 °C
Głębokość zanurzenia L 200  mm
Podłączenie procesowe Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Wyjście elektryczne Rezystancja
Element pomiarowy Pt100
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Temperatura pracy -40…+120 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty cULus

Akcesoria montażowe

9910405
9910406
9910407
9910408

Podłączenie

6625025
6625013
6625503
6625515

Akcesoria funkcjonalne

9910632

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top