Produkt IMX12-TI01-2RTDR-2I-C0/24VDC/CC
wzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580515- Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie
- Parametryzowane za pomocą PC
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Zdejmowalne terminale zaciskowe
- ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101311419 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200206 -/- Przetwornik (temperatury) |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 166 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejście temperaturowe |
Typ urządzenia | wzmacniacze pomiarowe dla czujników temperatury |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 2 |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 287 KB |
English | 285 KB |
French | 285 KB |
Spanish | 286 KB |
Czech | 287 KB |
Dutch | 284 KB |
Romanian | 285 KB |
Russian | 308 KB |
Polish | 286 KB |
Chinese | 356 KB |
Turkish | 287 KB |
Certyfikat
Deklaracja zgodności EU
EPLAN Electric P8
Instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
Katalog produktów
Oprogramowanie konfiguracyjne
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
![]() |
IOL-COM/3M
Linia komunikacyjna IO-Link do połączenia urządzeń IO-Link do modułu IO-Link master za pomocą wtyczki 3,5 mm |
7525110 |
![]() |
IMX12-2-CJT | 100003646 |