Produkt  IMX12-TI01-2RTDR-2I-C0/24VDC

wzmacniacz pomiarowy dla czujników temperatury

2-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7580513
    • Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie
    • Parametryzowane za pomocą PC
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • Zdejmowalne terminale śrubowe
    • ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha
    • Użytkowanie w strefie 2
    • SIL 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101311396
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27200206 -/- Przetwornik (temperatury)
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 166 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście temperaturowe
Typ urządzenia wzmacniacze pomiarowe dla czujników temperatury
Wersja Ex tak
Atesty ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) SIL2
Napięcie nominalne 24 V DC
Liczba kanałów 2
Połączenie elektryczne Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM(X)12

Akcesoria montażowe

6825482
7525110
100003646

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top