Produkt  IM12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC/CC

Przetwornik częstotliwości/licznik impulsów

2-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7580231
    • Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie
    • Parametryzacja za pomocą komputera PC
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zdejmowalne, klatkowe terminale zaciskowe
    • ATEX, do stosowania w strefie 2, cUL
    • SIL 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101420388
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230220 -/- Kontroler prędkości obrotowej
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 168 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście częstotliwościowe
Typ urządzenia Kontroler prędkości obrotowej
Wersja Ex nie
Atesty cULus
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) SIL2
Napięcie nominalne 24 V DC
Liczba kanałów 2
Połączenie elektryczne Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM(X)12

Data Sheets

Certyfikat

Deklaracja zgodności EU

Instrukcja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi

Katalog produktów

Oprogramowanie konfiguracyjne

Rozkładówka produktu

Rozkładówka technologii

Skrócona instrukcja obsługi

Akcesoria montażowe

6825482
7525110

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top