Produkt IM12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC
Przetwornik częstotliwości/licznik impulsów
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580229- Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie
- Parametryzacja za pomocą komputera PC
- Pełna separacja galwaniczna
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- ATEX, do stosowania w strefie 2, cUL
- SIL 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101420456 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230220 -/- Kontroler prędkości obrotowej |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 170 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wejście częstotliwościowe |
| Typ urządzenia | Kontroler prędkości obrotowej |
| Wersja Ex | nie |
| Atesty | cULus |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
| Napięcie nominalne | 24 V DC |
| Liczba kanałów | 2 |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 260 KB |
| English | 257 KB |
| French | 257 KB |
| Spanish | 258 KB |
| Czech | 259 KB |
| Dutch | 256 KB |
| Romanian | 257 KB |
| Russian | 275 KB |
| Polish | 259 KB |
| Chinese | 330 KB |
| Turkish | 258 KB |
Certyfikat
Deklaracja zgodności EU
Instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
Katalog produktów
Oprogramowanie konfiguracyjne
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
|
IOL-COM/3M
Linia komunikacyjna IO-Link do połączenia urządzeń IO-Link do modułu IO-Link master za pomocą wtyczki 3,5 mm |
7525110 |