Produkt  IM12-FI01-2SF-2I-CPR/24VDC

Przetwornik częstotliwości/licznik impulsów

2-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7580228
    • Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie
    • Parametryzacja za pomocą komputera PC
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zdejmowalne terminale śrubowe
    • Mostek zasilania (złącze dołączone w zestawie)
    • ATEX, do stosowania w strefie 2, cUL
    • SIL 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101420463
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27230220 -/- Kontroler prędkości obrotowej
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 173 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście częstotliwościowe
Typ urządzenia Kontroler prędkości obrotowej
Wersja Ex nie
Atesty cULus
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) SIL2
Napięcie nominalne Mostek zasilania 24 V DC
Liczba kanałów 2
Wariant połączenia Power bridge ze zbiorczym sygnałem usterki
Połączenie elektryczne Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM(X)12

Data Sheets

Certyfikat

Deklaracja zgodności EU

Instrukcja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi

Katalog produktów

Oprogramowanie konfiguracyjne

Rozkładówka produktu

Rozkładówka technologii

Skrócona instrukcja obsługi

Akcesoria montażowe

6825482
7525110
7580954
7580955
7580956
7580957

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top