Produkt IM12-FI01-1SF-1I1R-C0/24VDC
Przetwornik częstotliwości/licznik impulsów
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580225- Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie
- Parametryzacja za pomocą komputera PC
- Pełna separacja galwaniczna
- Zdejmowalne terminale śrubowe
- ATEX, do stosowania w strefie 2, cUL
- SIL 2

Dane ogólne
EAN | 4047101420425 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230220 -/- Kontroler prędkości obrotowej |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 179 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejście częstotliwościowe |
Typ urządzenia | Kontroler prędkości obrotowej |
Wersja Ex | nie |
Atesty | cULus |
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
Napięcie nominalne | 24 V DC |
Liczba kanałów | 1 |
Wyjście dwustanowe | Wyjście przekaźnikowe |
Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
German | 293 KB |
English | 291 KB |
French | 292 KB |
Spanish | 292 KB |
Czech | 292 KB |
Dutch | 290 KB |
Romanian | 290 KB |
Russian | 308 KB |
Polish | 293 KB |
Chinese | 367 KB |
Turkish | 290 KB |
Certyfikat
Deklaracja zgodności EU
Instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
Katalog produktów
Oprogramowanie konfiguracyjne
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
![]() |
IOL-COM/3M
Linia komunikacyjna IO-Link do połączenia urządzeń IO-Link do modułu IO-Link master za pomocą wtyczki 3,5 mm |
7525110 |