Produkt IMX12-DI03-1S-1NAM1R-PR/24VDC/CC
Izolacyjny wzmacniacz przełączający
1-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580003- Wyjście przekaźnikowe (komplementarne)
- Repeater NAMUR
- Ustawialny tryb wyjścia (NO/NZ)
- Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie (przełącznik zał./wył.)
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Zdejmowalne, klatkowe terminale zaciskowe
- Mostek zasilania (złącze dołączone w zestawie)
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101310375 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- Wzmacniacz separujący |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 161 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wejścia dwustanowe |
| Typ urządzenia | Wzmacniacze separujące |
| Wersja Ex | tak |
| Atesty | ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
| Napięcie nominalne | Mostek zasilania 24 V DC |
| Liczba kanałów | 1 |
| Wyjście dwustanowe | Wyjście Namur i przekaźnikowe |
| Wariant połączenia | Power bridge ze zbiorczym sygnałem usterki |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 405 KB |
| English | 402 KB |
| French | 403 KB |
| Spanish | 403 KB |
| Czech | 404 KB |
| Dutch | 401 KB |
| Romanian | 401 KB |
| Russian | 425 KB |
| Polish | 404 KB |
| Chinese | 473 KB |
| Turkish | 403 KB |
Certyfikat
Deklaracja zgodności EU
EPLAN Electric P8
Instrukcja bezpieczeństwa
Katalog produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580957 |
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Moduł rezystora WM1 przeznaczony jest do pracy przy kontroli połączenia pomiędzy stykiem mechanicznym a urządzeniem przetwarzającym firmy TURCK. Obwód wejściowy przetwornika sygnałowego przystosowany jest dla czujników zgodnych z EN60947-5-6 (NAMUR) i posiada funkcję kontroli zwarcia oraz przerwy w obwodzie. |
0912101 |
|
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Mostek zasilania modułu zasilacza; sygnał usterki zbiorczej przez przekaźnik; pojedyncze i redundantne zasilanie przez zaciski; zdejmowalne terminale śrubowe |
7580611 |