Produkt  IM36-22EX-U

Wzmacniacz potencjometryczny

2-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7509530
    • Przesył sygnałów potencjometrycznych ze strefy zagrożenia wybuchem
    • Potencjometr, rezystancja nominalna: 0,8…100 kΩ
    • Obwód wyjściowy: 0…10 V
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • ATEX, IECEx, TR CU, KOSHA
    • Instalacja w strefie 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101118032
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27210120 -/- Separator wejścia/wyjścia
Numer taryfy celnej 85369095000
Kraj pochodzenia DE
Waga 204 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście rezystancyjne
Typ urządzenia Potencjometr
Wersja Ex tak
Atesty ATEX, IECEx, TR CU
Napięcie nominalne Uniwersalny zakres napięcia
Liczba kanałów 2
Połączenie elektryczne 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM

Akcesoria montażowe

7504031

Podłączenie

7541214

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top