Produkt IM12-22EX-R/230VAC
Isolating switching amplifier
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7505641- Ustawialny tryb wyjścia (NO/NZ)
- Możliwość powielenia sygnału
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- ATEX, TR CU

Dane ogólne
EAN | 4047101116380 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27210121 -/- Wzmacniacz separujący |
Numer taryfy celnej | 85437090990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 149 g |
Dane techniczne
Typ sygnału | Wejścia dwustanowe |
Typ urządzenia | Wzmacniacze separujące |
Wersja Ex | tak |
Atesty | ATEX, TR CU |
Napięcie nominalne | 230 V AC |
Liczba kanałów | 2 |
Wyjście dwustanowe | Wyjście przekaźnikowe |
Połączenie elektryczne | 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 3-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzina produktów | IM |
Akcesoria montażowe
![]() |
IM-CC-3X2BU/2BK
Terminale zaciskowe dla modułów serii IM (urządzenia Ex o szerokości 18 mm) zawierają: 2 szt. 3-polowych, niebieskich terminali i 2 szt. 3-polowych, czarnych terminali. |
6900475 |