Produkt  TW-R12-M-B146

Znacznik HF

Nr zamówieniowy: 7030500
    • Nośnik danych do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej
    • Położenie nośnika danych (strzałka) jak również rozkład przestrzenny względem głowicy czytająco-zapisującej ma wpływ na osiągnięcie maksymalnej odległości odczytu/zapisu.
    • Podczas instalacji nośnika o 1 mm poniżej powierzchni metalu odległość zapisu/odczytu zmniejsza się o 30%.
    • Rozszerzony zakres temperatur przechowywania: Przed wdrożeniem znaczniki muszą przejść testy warunków skrajnych z uwzględnieniem temperatury procesu.
    • Ten nośnik danych został poddany następującemu testowi warunków skrajnych:  Cykliczne poddawanie działaniu skrajnych temperatur: 5 min przy 20 °C – 5 min przy 160 °CLiczba cykli: 100TZakończony powodzeniem test nie jest jednoznaczny z potwierdzeniem przydatności do konkretnego zastosowania w wysokiej temperaturze, ale służy jedynie jako dowód podstawowej zdatności.
    • Pamięć EEPROM 146 bajtów
    • Do montażu bezpośredniego na powierzchni metalowej
#

Dane ogólne

EAN 4047101273502
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- System RFID
Numer taryfy celnej 85235110000
Kraj pochodzenia TH
Waga 2 g

Dane techniczne

Technologia HF RFID
Typ pamięci EEPROM
Wykonanie Twarda zawieszka
Średnica obudowy Ø  12 mm
Montaż W metalu,Na metalu
Rozmiar pamięci 146  Bajt
Pamięć dostępna 128  Bajt
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PPS Żywica epoksydowa
Materiał powierzchni aktywnej tworzywo sztuczne, PPS, czarny
Temperatura podczas dostępu do odczytu/zapisu -40…+85 °C
Temperatura poza zakresem wykrywania -40…+130 °C
Stopień ochrony IP68

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top