Produkt  PSGS4M-4414-10M

Przemysłowy przewód Ethernet

Kabel połączeniowy

Nr zamówieniowy: 6933305
    • Kabel Ethernet: 4-styk., AWG 26
    • CAT 5E zgodnie z ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
    • Materiał powłoki: PUR
    • Kolor powłoki: zielony
    • Ekranowanie: poliestrowa laminowana folia aluminiowa, oplot miedziany
    • Średnica powłoki: 4,8 mm
    • Do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na UV
    • Olejoodporność zgodnie z IEC 60811-2-1 i DIN VDE 0282 część 10
    • Nie zawiera silikonu, PVC ani LABS
    • Nie zawiera halogenu zgodnie z IEC 60754-2
    • Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
    • Certyfikat: cULus
    • Zgodność z RoHS
    • Stopień ochrony IP67
    • Otwarty koniec
    • Złącze męskie M8, proste
    • Długość kabla: 10 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101332834
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27060307 -/- Przewód sieciowy
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CZ
Waga 303 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, UL 94, Czarny
Nakrętka/śruba Cynk, GD-Zn, Niklowane
Protokół sieciowy Ethernet
Napięcie nominalne 42 V
Prąd 3 A
Średnica przewodu Ø  4.8 mm
Długość przewodu 10.0 m
Otulina przewodu PUR, Zielony
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67
Certyfikaty cULus

Podłączenie

6935010
100034569
100034570

Select Country

Turck worldwide

to top