Produkt  FW-RRSSP0822-IE-I-0510

Złącze rozbieralne

Złącze męskie RJ45, proste

Nr zamówieniowy: 100034569
    • Złącze męskie RJ45, 8-stykowe, proste
    • Do zastosowań w sieciach Ethernet, CAT6A
    • Możliwość ekranowania
    • Metalowa obudowa
    • Zgodność z normami CE, UKCA i RoHS
    • UL
    • Stopień ochrony: IP20
    • Szybkie połączenie IDC
#

Dane ogólne

EAN 4047101586800
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 35 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Protokół sieciowy Ethernet, Ethernet CAT6A
Złącze A Męskie, RJ45, Prosty
Liczba styków 8
Tryb połączenia połączenie zaciskowe/nacinające
Materiał obudowy Odlew ciśnieniowy cynku, Niklowane
External diameter of the cable 5.5…10 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.14…0.34 mm²
Napięcie nominalne 50 V
Prąd 1 A

Select Country

Turck worldwide

to top