Produkt  FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5

Złącze rozbieralne

Złącze męskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste

Nr zamówieniowy: 6935010
    • Terminal zaciskowo-śrubowy
    • 4-piny
    • Obudowa metalowa, mosiądz niklowany
    • Metalowa nakrętka łącząca, mosiądz niklowany
    • Możliwość ekranowania
    • Przepust kablowy 5,0…6,5 mm
    • Wielkość zacisku: maks. 0,5 mm2/AWG 20
    • Zalecany moment dokręcania: 0,4 Nm
    • Certyfikat: cULus
#

Dane ogólne

EAN 4047101379174
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia SK
Waga 28 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy Ethernet
Typ urządzenia Złącze rozbieralne
Certyfikaty cULus

Select Country

Turck worldwide

to top