Produkt  BSS-30

Akcesoria montażowe

Uchwyt do podwieszania

Nr zamówieniowy: 6901319
    • Akcesoria montażowe dla cylindrycznych, gwintowanych czujników M30x1.5
    • tworzywa sztuczne, polipropylen
#

Dane ogólne

EAN 4047101246469
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia DE
Waga 51 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Uchwyt do podwieszania
Do użytku z Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące
Wymiary konstrukcji 30 × 57 × 41 mm
Średnica obudowy Ø  30 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PP, Zielony

Akcesoria montażowe

6901323

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top