Produkt  BSS-CP40

Akcesoria montażowe

Uchwyt do podwieszania

Nr zamówieniowy: 6901318
    • Obejmy montażowej do czujników 40 x 40 mm
    • Tworzywo sztuczne, polipropylen
#

Dane ogólne

EAN 4047101246452
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia DE
Waga 68 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Uchwyt do podwieszania
Do użytku z Czujniki indukcyjne Czujniki prostokątne, Głowice odczytująco-zapisujące
Wymiary konstrukcji 30 × 69.5 × 57 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PP, Zielony

Akcesoria montażowe

6901324
6901323

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top