Produkt  BTS-DSU35-EU1

Akcesoria montażowe

Element montażowy (krążek)

Nr zamówieniowy: 6900227
    • Położenie krańcowe bez tłumienia (anodyzowane aluminium)
    • 1 przycisk
    • Rozstaw otworów na kołnierzu: 30 × 80 mm (30 × 130 mm)
    • Wysokość wału łączącego (przedłużenie wału): 20 mm/Ø: maks 30 mm
    • Maksymalna średnica pierścienia ślizgowego: 34 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101112290
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 76169990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 77 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Napęd (krążek)
Do użytku z Czujniki podwójne
Wymiary konstrukcji 36 mm
Średnica obudowy Ø  40 mm
Materiał obudowy Metal, AL, Anodyzowane

Select Country

Turck worldwide

to top