Produkt  EG-VA465526/102-0800/N

system I/O excom

Obudowa systemu 460 × 550 × 260

Nr zamówieniowy: 6884443
    • Stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI 304)
    • Bez okienka podglądu
    • Płyta gniazd wyposażona w dławiki kablowe z tworzywa sztucznego (4 × M25 do zasilania, 4 × M20 dla magistrali, 66 × M20 dla sygnałów I/O) oraz element odpowietrzający/spustowy 1 × M20
    • Dodatkowa instalacja zacisków Ex e (2 × UT10, 2 × UT10-BU, 2 × UT10-PE) do podłączenia napięcia zasilania
    • Obudowa ze stali nierdzewnej z wbudowaną kasetą montażową MT16-N
#

Dane ogólne

EAN 4047101430547
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002]
Numer taryfy celnej 85371098990
Kraj pochodzenia DE
Waga 1 g

Dane techniczne

Seria produktów excom
Typ urządzenia Wykonanie
Wymiary konstrukcji 550 x 460 x 260 mm
Module rack MT16-N
Napięcie wejściowe 24 V DC
Łącznik/konwerter/przełącznik Brak
Stopień ochrony IP66
Strefa instalacji non-Ex

Akcesoria montażowe

6884043
6900462
6884033
6900360

Select Country

Turck worldwide

to top