Produkt  GDP-N/FW2.3

system I/O excom

Interfejs PROFIBUS-DP

Nr zamówieniowy: 6884277
    • Brama do komunikacji z PROFIBUS‐DPV1
    • Podłączenie stacji excom do PROFIBUS
    • Maks. prędkość transmisji 1,5 Mbps
    • Interfejs PROFIBUS zgodny z wymaganiami organizacji użytkowników PROFIBUS (PNO)
#

Dane ogólne

EAN 4047101350050
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 85389099990
Kraj pochodzenia DE
Waga 134 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP
Technika połączeniowa Screw terminal, Cage clamp terminal
Typ urządzenia Gateway
Prędkość transmisji sieciowej 9.6 kbps … 1.5 Mbps
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE

Podłączenie

6890943
6890942

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top