Produkt  D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0

system I/O excom

PROFIBUS złącza sieciowe RS485

Nr zamówieniowy: 6890943
    • Złącze Sub-D FastConnect z wyjściem przewodu pod kątem 125°, zintegrowany załączany rezystor terminujący, bez gniazda podłączeniowego dla urządzenia programującego
    • Złącze może być użyte alternatywnie do D9T-RS485 po nieiskrobezpiecznej stronie segment couplera SC12Ex lub OC11Ex/3G!
#

Dane ogólne

EAN 4047101165005
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250381 -/- Dokumentacja (decentralizacja peryferiów)[AGZ340004]
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 49 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Typ urządzenia Akcesoria
Stopień ochrony IP20

Select Country

Turck worldwide

to top