Produkt PSU67-12-2480/M
Kompaktowy moduł zasilacza w IP67
Napięcie wyjściowe 24 V DC - prąd wyjściowy 2 x 3,8 A
Nr zamówieniowy: 6884148- Szeroki zakres temperaturowy
- Dioda LED stanu

Dane ogólne
| EAN | 4047101556452 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27049002 -/- Zasilacz DC |
| Numer taryfy celnej | 85044083900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 3268 g |
Dane techniczne
| Napięcie zasilania | 230 V UC |
| Nominalne napięcie wyjściowe | 24 V |
| Napięcie wyjścia | 24 V DC |
| Prąd nominalny | 7.6 A |
| Tryb równoległy | nie |
| Wyjście prawidłowego zasilania (power good) | nie |
| Połączenie elektryczne | Złącze |
| Wymiary | 122 x 245 x 70 mm |
| Stopień ochrony | IP67 |
Podłączenie
|
FW-MRKPM0316-P-S-0608
Rozbieralne złącze żeńskie, 7/8˝, proste, 3-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 6,0 na 8,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia / maksymalna średnica przewodu 0,14 do 1,0 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa |
6914501 |
|
B4231-0/9
Rozbieralne złącze żeńskie, 7/8˝, kątowe, 3-stykowe, śrubowe połączenia zacisków, przejściówka przewodu 6,0 na 8,0 mm, przekrój poprzeczny / maksymalna średnica przewodu od 0,14 do 1,5 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa |
6901114 |
|
RSM 40-2M
Kabel podłączeniowy, złącze 7/8”, proste, 4-stykowe, długość kabla: 2 m, materiał otuliny: PVC, kolor żółty; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com |
U2084-1 |
|
RSM 40 RKM 50-2M/BL67
Kabel zasilający, złącze męskie 7/8″, proste, 4-styk. — złącze żeńskie 7/8″, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, kolor żółty |
U-19553 |
|
RSM-2RKM50
Rozdzielacz zasilania typu T, 1 złącze męskie 7/8”, 2 złącza żeńskie 7/8”, 5-stykowe, obciążalność: 9 A, napięcie nominalne: 250 V, temperatura: -40°C … +80°C, okablowanie równoległe |
6914950 |
|
FW-MRSPM0416-P-S-1012
Rozbieralne złącze męskie, 7/8˝, proste, 4-stykowe, połączenia śrubowe, przepust kablowy od 10,0 do 12,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu od 0,14 do 1,0 mm², plastikowa obudowa, metalowa nakrętka |
6914510 |
|
BS4241-0/9
Rozbieralne złącze męskie, 7/8˝, kątowe, 4-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 6,0 na 8,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia / maksymalna średnica przewodu 0,14 do 1,5 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa |
6901020 |