Produkt  FW-MRSPM0416-P-S-1012

Złącze rozbieralne

7/8″, zasilanie

Złącze męskie 7/8″, proste

Nr zamówieniowy: 6914510
    • Połączenie zaciskiem śrubowym
    • 4-stykowe
    • Gwint PG13,5
    • Średnica przewodu 10,0…12,0 mm
#

Dane ogólne

EAN 4047101496987
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 85366990990
Kraj pochodzenia CZ
Waga 52 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał, Zasilanie
Złącze A Męskie, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków 4
Tryb połączenia połączenie zaciskowe/nacinające
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA
Materiał nakrętki/śruby łączącej Aluminium, Al, Anodyzowane
External diameter of the cable 10…12 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania 0.34…1.5 mm²
Napięcie nominalne 250 V
Prąd 9 A

Select Country

Turck worldwide

to top