Produkt BS4241-0/9
Złącze rozbieralne
Złącze męskie 7/8″, kątowe
Nr zamówieniowy: 6901020- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Metalowa nakrętka
- Certyfikat UL
- 4-styk.
- gwint PG9
- Średnica przepustu przewodu 6,0…8,0 mm

Dane ogólne
EAN | 4047101458237 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 85366990990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 57 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał, Zasilanie |
Złącze A | Męskie, 7/8”–16 UN, Kątowe |
Liczba styków | 5 |
Tryb połączenia | połączenie zaciskowe/nacinające |
Gwint montażowy | PG9 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT(UL 94 V0) |
Materiał nakrętki/śruby łączącej | Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane |
External diameter of the cable | 6…8 mm |
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.14…1.5 mm² |
Napięcie nominalne | 600 V |
Prąd | 9 A |
Certyfikaty | Certyfikat cULus |