Produkt FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141
Kontrola przepływu
czujniku typu wkładka bez zintegrowanego przetwornika
Nr zamówieniowy: 6870432- Iskrobezpieczny czujnik do płynów
- Funkcja analizy kalorymetrycznej
- Ustawianie za pomocą przetwornika sygnału Ex
- Wskazanie stanu za pośrednictwem przetwornika
- Konstrukcja iskrobezpieczna Ex ib IIC T6…T3, do użytku w strefie 1
- Urządzenie ze złączem
- 4-żyłowe połączenie z procesorem sygnału Ex
- ATEX kategoria II 2 G, strefa Ex 1
- ATEX kategoria II 2 D, strefa Ex 21

Dane ogólne
| EAN | 4047101173840 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany) |
| Numer taryfy celnej | 90261029000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 205 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kontrola przepływu |
| Wykonanie | Immersja |
| Podłączenie procesowe | G 1/2”, wersja długa |
| Medium | liquids |
| Sposób detekcji | Kalorymetryczny |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał czujnika | stal nierdzewna |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Temperatura medium | -20…+85 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | ATEX II 2 G, ATEX II 2 D |
Akcesoria funkcjonalne
|
FMX-IM-3UP63X
Przetwornik sygnałowy Ex do czujników przepływu Ex z serii FC…-NAEX…; napięcie robocze 20…30 VDC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściami tranzystorowymi przepływu, temperatury i błędów |
7525101 |
|
FMX-IM-3UR38X
Przetwornik sygnałowy Ex do czujników przepływu Ex z serii FC….-NAEX…; napięcie robocze 20…250 VAC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściami przekaźnikowymi przepływu, temperatury i błędów |
7525103 |
|
FMX-IM-2UPLI63X
Przetwornik sygnałowy Ex do czujników przepływu Ex z serii FC…-NAEX…; napięcie robocze 20…30 VDC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie HART z wyjściem analogowym dla przepływu i wyjściami tranzystorowymi dla temperatury i błędów |
7525105 |