Produkt BL20-E-GW-RS-MB/ET
interfejs dla Modbus RTU / ASCII
Z rozszerzonym zakresem temperaturowym
Nr zamówieniowy: 6827381- Przełączniki konfiguracyjne do nastawy adresu węzła sieciowego
- Stopień ochrony IP20
- 2 x uchwyty zakończeniowe BL20-WEW35/2-SW
- 1 x płytka zakończeniowa BL20-ABPL
- Diody LED wskazujące załączenie zasilania, błędy grupowe i sieciowe
- Brama komunikacyjna pomiędzy systemem BL20 i MODBUS RTU / ASCII
- RS485 lub RS232, konfigurowany
- 9,6 kbps … 115,2 kbps
- Terminal zaciskowe
- Rozszerzony zakres temperaturowy: -25 °C…+60 °C
- Płytki drukowane pokryte warstwą ochronną

Dane ogólne
| EAN | 4047101282283 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 149 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | Modbus RTU |
| Typ urządzenia | Gateway |
| Prędkość transmisji sieciowej | 9,6 kbps … 115,2 kbps |
| Technologia podłączenia sieciowego | Terminal zaciskowe |
| Temperatura pracy | -25…+60 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
Data Sheets
| German | 296 KB |
| English | 294 KB |
| French | 295 KB |
| Spanish | 295 KB |
| Czech | 296 KB |
| Dutch | 294 KB |
| Romanian | 294 KB |
| Russian | 314 KB |
| Polish | 296 KB |
| Chinese | 341 KB |
| Turkish | 296 KB |
Certyfikat
| FM07 ATEX 0040X | 739 KB |
| IECEx FME 07.0004X | 251 KB |
| FM Class 1 Div. 2 US | 178 KB |
| FM Class 1 Div. 2 Canada | 179 KB |
| Deklaracja zgodności UE | 136 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja
Katalog ogólny
Oprogramowanie sprzętowe
Przegląd produktów
Podłączenie
|
MINI USB 2.0 CABLE 1.5M
Przewód serwisowy USB 2.0 dla bram komunikacyjnych z portem USB - złącze męskie A na złącze męskie mini A |
6827388 |
|
USB 2.0 EXTENSION 5M
Przewód przedłużający 5m USB 2.0 - złącze męskie A na złącze żeńskie A |
6827389 |
|
USB 2.0 EXTENSION ACTIVE 5M
Przewód przedłużający 5m USB 2.0 - złącze męskie A na złącze żeńskie A |
6827390 |
|
BS3511/KLBUE4-31.5
Ekranowany terminal oraz wyjście na przewód sieciowy |
6827342 |