Produkt USB 2.0 EXTENSION ACTIVE 5M
USB 2.0 aktywne rozszerzenie
Złącze męskie A na złącze żeńskie A, 5m
Nr zamówieniowy: 6827390- Rozszerzenie USB
- Rozszerzenie dla dla przewodu serwisowego USB
- USB 2.0
- Aktywny, ze zintegrowanym repeaterem
- A-męskie do A-żeńskie
- Długość przewodu: 5,0 m
- Kolor otuliny: czarny

Dane ogólne
| EAN | 4047101556469 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27069090 -/- Przewód, linia (inne) |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 140 g |